Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0731 - Chape avec tourillon DIN 71752
Nomenclature
K0731.0832
BESTKIPP
Référence
K0731.0832
AUSF
Modèle
Filet à droite
B
Largeur
8 mm
G
Longueur
32 mm
MATERIAL
Corps de base
Acier
D1
Diamètre
8 mm
D2
Filetage
M 8 mm
D3
Diamètre
14 mm
L1
Longueur
58 mm
L2
Longueur
48 mm
L3
Longueur
12.0 mm
L5
Longueur
47 mm
L6
Largeur
19 mm
A
Largeur
16 mm
GEW
Poids environ
0.0630 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245178919
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.